Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK13080CB000CP0
Référence pièce
|
---|
3RK13080CB000CP0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.67 € | 1 | 12 jours | 3RK13080CB000CP0 | +60 | 0.25 | 1 | 500 | 142 | 150 | 30 | 3RK 1308-0 CB00-0CP0 | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Démarreur moteur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur moteur, le numéro d'article est le suivant: 3RK13080CB000CP0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK13080CB000CP0.
Configurer
Propriétés de base
Type (divers)
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RK13050AS010AA0 |
3RK13080CD000CP0 |
3RK13080CE000CP0 |
3RK13156KS410AA0 |
3RK13156KS410AA3 |
3RK13156KS410AA5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.67 € | 1 | 22 jours | 3RK13050AS010AA0 | +55 | - | - | 24 | 139 | 32 | 174 | 3RK 1305-0 AS01-0AA0 | Module de communication | ||
465.33 € | 1 | 12 jours | 3RK13080CD000CP0 | +60 | 4 | 9 | 500 | 142 | 150 | 30 | 3RK 1308-0 CD00-0CP0 | - | ||
576.00 € | 1 | 12 jours | 3RK13080CE000CP0 | +60 | 5.5 | 12 | 500 | 142 | 150 | 30 | 3RK 1308-0 CE00-0CP0 | - | ||
698.67 € | 1 | 22 jours | 3RK13156KS410AA0 | +55 | 0.75 | 2 | 400 | 215 | 159 | 294 | 3RK 1315-6 KS 41-0 AA0 | Douille M12 | ||
806.67 € | 1 | Devis | 3RK13156KS410AA3 | +55 | 0.75 | 2 | 400 | 215 | 159 | 294 | 3RK 1315-6 KS 41-0 AA3 | Douille M12 | ||
890.67 € | 1 | 22 jours | 3RK13156KS410AA5 | +55 | 0.75 | 2 | 400 | 215 | 159 | 294 | 3RK 1315-6 KS 41-0 AA 5 | Douille M12 |