Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RW30371BB04
Référence pièce
|
---|
3RW30371BB04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Puissance moteur à 230 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Phases de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30371BB04 | +60 | -25 | 30 | - | 63 | 480 | - | - | - | - | 160 | 170 | - | 55 | - | 3RW 3037-1 BB04 | Connecteur à vis |
Loading...
Type de produit | Démarreur progressif |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur progressif, le numéro d'article est le suivant: 3RW30371BB04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RW30371BB04.
Configurer
Propriétés de base
Puissance moteur à 230 V(kW)
Tension nominale(V AC)
Phases de fonctionnement
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RW30132BB14 |
3RW3014-1BB14 |
3RW30141BB04 |
3RW30372BB04 |
3RW30372BB14 |
3RW30381BB04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Puissance moteur à 230 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Phases de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30132BB14 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-2 BB14 | Connexion à ressort | ||
246.67 € | 1 | 12 jours | 3RW3014-1BB14 | - | - | 3 | 1.5 | 6 | - | 400 | 2 | - | 110 - 230 | 97.5 | - | 93 | 45 | 93 | 3RW3014 | - | ||
246.67 € | 1 | 10 jours | 3RW30141BB04 | +60 | -25 | 3 | - | 6.5 | 480 | - | - | - | - | 95 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3014-1 BB04 | Connecteur à vis | ||
888.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30372BB04 | +60 | -25 | 30 | - | 63 | 480 | - | - | - | - | 160 | 170 | - | 55 | - | 3RW 3037-2 BB04 | Connecteur à vis | ||
888.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30372BB14 | +60 | -25 | 30 | - | 63 | 480 | - | - | - | - | 160 | 170 | - | 55 | - | 3RW 3037-2 BB14 | Connecteur à vis | ||
1,048.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30381BB04 | +60 | -25 | 37 | - | 72 | 480 | - | - | - | - | 160 | 170 | - | 55 | - | 3RW 3038-1 BB04 | Connecteur à vis |