Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RW3013-1BB14
Référence pièce
|
---|
3RW3013-1BB14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Puissance moteur à 230 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Phases de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 € | 1 | 3 jours | 3RW3013-1BB14 | - | - | 1.5 | 0.75 | 3.6 | - | 400 | 2 | - | 110 - 230 | 100 | - | 150 | 45 | 150 | 3RW3013 | - |
Loading...
Type de produit | Démarreur progressif |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur progressif, le numéro d'article est le suivant: 3RW3013-1BB14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RW3013-1BB14.
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement(V)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Type (divers)
Réf. pièce fabricant
Puissance moteur à 400 V(kW)
Puissance moteur à 230 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Phases de fonctionnement
Tension de fonctionnement(V AC)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RW30131BB04 |
3RW30132BB04 |
3RW30132BB14 |
3RW3014-1BB14 |
3RW30141BB04 |
3RW30142BB04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Puissance moteur à 230 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Phases de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30131BB04 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 95 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-1 BB04 | Connecteur à vis | ||
220.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30132BB04 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-2 BB04 | Connexion à ressort | ||
220.00 € | 1 | 10 jours | 3RW30132BB14 | +60 | -25 | 1.5 | - | 3.6 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3013-2 BB14 | Connexion à ressort | ||
246.67 € | 1 | 12 jours | 3RW3014-1BB14 | - | - | 3 | 1.5 | 6 | - | 400 | 2 | - | 110 - 230 | 97.5 | - | 93 | 45 | 93 | 3RW3014 | - | ||
246.67 € | 1 | 10 jours | 3RW30141BB04 | +60 | -25 | 3 | - | 6.5 | 480 | - | - | - | - | 95 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3014-1 BB04 | Connecteur à vis | ||
246.67 € | 1 | 10 jours | 3RW30142BB04 | +60 | -25 | 3 | - | 6.5 | 480 | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 45 | - | 3RW 3014-2 BB04 | Connexion à ressort |