Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK13045KS402AA3
Référence pièce
|
---|
3RK13045KS402AA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798.67 € | 1 | 12 jours | 3RK13045KS402AA3 | +55 | -25 | 0.9 | 2 | 400 | 230 | 150 | 110 | 3RK 1304-5 KS 380 AA3 | Douille M12 |
Loading...
Type de produit | Démarreur moteur direct |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur moteur direct, le numéro d'article est le suivant: 3RK13045KS402AA3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK13045KS402AA3.
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RA61200BP30 |
3RA61200CB30 |
3RA61200CP30 |
3RK13045KS404AA0 |
3RK13045KS404AA3 |
3RK13045LS402AA0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.33 € | 1 | 13 jours | 3RA61200BP30 | +60 | -20 | 0.37 | 1.25 | 690 | 170 | 165 | 45 | 3RA 6120-0 BP30 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
464.00 € | 1 | 12 jours | 3RA61200CB30 | +60 | -20 | 1.5 | 4 | 690 | 170 | 165 | 45 | 3RA 6120-0 CB 30 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
464.00 € | 1 | 12 jours | 3RA61200CP30 | +60 | -20 | 1.5 | 4 | 690 | 170 | 165 | 45 | 3RA 6120-0 CP 30 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
554.67 € | 1 | 12 jours | 3RK13045KS404AA0 | +55 | -25 | 0.9 | 2 | 400 | 230 | 150 | 110 | 3RK 1304-5 KS 40-4 AA0 | Douille M12 | ||
620.00 € | 1 | 12 jours | 3RK13045KS404AA3 | +55 | -25 | 0.9 | 2 | 400 | 230 | 150 | 110 | 3RK 1304-5 KS 40-4 AA3 | Douille M12 | ||
748.00 € | 1 | 12 jours | 3RK13045LS402AA0 | +55 | -25 | 5.5 | 12 | 400 | 230 | 150 | 110 | 3RK 1304-5 LS 380 AA0 | Douille M12 |