Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK13045KS403AA3 |
3RK13045KS405AA3 |
3RK13045LS403AA0 |
3RK13045LS405AA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888.00 € | 1 | 12 jours | 3RK13045KS403AA3 | 0.9 | 2 | 3RK 1304-5 KS 40-3 AA3 | ||
712.00 € | 1 | 12 jours | 3RK13045KS405AA3 | 0.9 | 2 | 3RK 1304-5 KS 40-5 AA3 | ||
836.00 € | 1 | 13 jours | 3RK13045LS403AA0 | 5.5 | 12 | 3RK 1304-5 LS 40-3 AA0 | ||
748.00 € | 1 | 12 jours | 3RK13045LS405AA3 | 5.5 | 12 | 3RK 1304-5 LS 40-5 AA3 |
Loading...
Température max.(°C) | +55 | Température min.(°C) | -25 | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (hauteur)(mm) | 230 | Dimension produit (profondeur)(mm) | 150 | Dimension produit (largeur)(mm) | 110 |
Type de produit | Démarrage par cordon | Type (divers) | Douille M12 |
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles