Bouton de commande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1557338
1571878
702498
702501
718076
RK49009GN
RK49009RT
RK49009WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Montage sur axe
(mm)
Couleur Compatible avec (détails) Caractéristiques du bouton de commande Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (Ø)
(mm)
Conforme RoHS Type (type du fabricant) Type (divers)

3.11 €

1 Disponible 3 jours 6.35Noir (mat)--1619Oui1557338-

2.89 €

1 Disponible 3 jours 6Noir--1521Oui21/6Extérieur cannelé. Fixation par vis sans tête

2.89 €

1 Disponible 3 jours 6Noir--2029Oui29/17Fixation par vis sans tête

2.37 €

1 Disponible 3 jours 6Noir--1723Oui23/12Fixation par vis sans tête

2.89 €

1 Disponible 3 jours 4Noir--1521Oui718076Extérieur cannelé. Fixation par vis sans tête

2.37 €

1 Disponible 3 jours 6NoirM11+ marquage15.2418.8-RK 49009 GN-

2.37 €

1 Disponible 3 jours 6NoirM12+ marquage15.2418.8-RK 49009 RT-

2.37 €

1 Disponible 3 jours 6NoirM10+ marquage15.2418.8-RK 49009 WS-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bouton de commande

Assistance technique