Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
530862
Référence pièce
|
---|
530862 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraxe des contacts (mm) | Épaisseur du matériau (mm) | Nombre de pistes | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Conforme RoHS | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | 39 | 100 | 160 | Oui | SU 527661 | Plots |
Loading...
Revêtement cuivre (épaisseur)(µm) | 35 | Ø de trou(mm) | 1 | Matériau | Papier phénolique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | PCB Eurocard | Type (PCB) | Une face |
Vous vous trouvez sur la page de PCB Eurocard papier phénolique, le numéro d'article est le suivant: 530862.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 530862.
Configurer
Propriétés de base
Entraxe des contacts(mm)
Épaisseur du matériau(mm)
Nombre de pistes
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Conforme RoHS
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
530773 |
530809 |
530847 |
530884 |
531098 |
531113 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Entraxe des contacts (mm) | Épaisseur du matériau (mm) | Nombre de pistes | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Conforme RoHS | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 3 jours | 5.08 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527785 | - | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 50 | 90 | Oui | SU527629 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.08 | 1.6 | - | 50 | 90 | Oui | SU527610 | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | 39 | 100 | 160 | Oui | SU 527637 | Bandes de soudure | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527453 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527466 | Matrice de bandes de soudage |