Carte PCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TC-6646724

Référence pièce
TC-6646724
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.24 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur du matériau(mm) 1.6 Dimension produit (largeur)(mm) 53 Dimension produit (longueur)(mm) 66
Type de produit PCB de prototypage Conforme RoHS Oui Type (du fabricant) PCB-SMD665316

Vous vous trouvez sur la page de Carte PCB, le numéro d'article est le suivant: TC-6646724.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-6646724.

Assistance technique