PCB Eurocard papier phénolique sans couche Cu【1-4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
531341
T1906SA027
T1906SA028
T1906SA038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Revêtement cuivre (épaisseur)
(µm)
Épaisseur du matériau
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Conforme RoHS Type (du fabricant)

4.13 €

1 Disponible 3 jours -1.650100OuiSU528404

8.40 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 351.550100-T1906SA027

9.45 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 351.5100160-T1906SA028

6.28 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 35-60100-T1906SA038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entraxe des contacts(mm) 2.54 Ø de trou(mm) 1 Matériau Papier phénolique
Caractéristiques de carte CI Sans couche Cu Type de produit PCB Eurocard Type (PCB) Une face

Assistance technique