Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de boîtier (semiconducteurs) | Courant direct I(F) (A) | Tension directe de référence (A) | Tension directe U(F) (V) | I (FSM 50 Hz) (A) | I (FSM 60 Hz) (A) | Type de montage | Courant de fuite inverse I(r) (µA) | Courant de fuite inverse de réféfence I(r) (V) | Type (du fabricant) | U(RRM) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Boîtier | 10 | 100 | TC-KBPC 10/15/2501 FP | 100 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Boîtier | 10 | 600 | TC-KBPC 10/15/2506 FP | 600 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIL 4 | 1 | 1 | 1.1 | 40 | 44 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B80D | 160 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIL 4 | 1 | 1 | 1.1 | 40 | 44 | Trou traversant | 5 | 80 | TC-B40D | 80 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIL 4 | 1 | 1 | 1.1 | 40 | 44 | Trou traversant | 5 | 600 | TC-B250D | 600 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO 4 SLIM | 1 | 1 | 1.1 | 45 | 50 | Montage en surface | 5 | 80 | TC-B40S-SLIM | 80 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO 4 SLIM | 1 | 1 | 1.1 | 45 | 50 | Montage en surface | 5 | 160 | TC-B80S-SLIM | 160 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO 4 SLIM | 1 | 1 | 1.1 | 45 | 50 | Montage en surface | 5 | 600 | TC-B250S-SLIM | 600 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO 4 SLIM | 1 | 1 | 1.1 | 45 | 50 | Montage en surface | 5 | 1000 | TC-B500S-SLIM | 1000 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | 2 | 1 | 1 | 45 | 50 | Trou traversant | 5 | 80 | TC-B40R | 80 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | 2 | 1 | 1 | 45 | 50 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B80R | 160 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | 2 | 1 | 1 | 45 | 50 | Trou traversant | 5 | 600 | TC-B250R | 600 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Boîtier | 10 | 400 | TC-KBPC 10/15/2504FP | 400 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Trou traversant | 10 | 600 | TC-KBPC 10/15/2506 WP | 600 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | KBPC | 25 | 12.5 | 1.2 | 270 | 300 | Trou traversant | 10 | 200 | TC-KBPC 10/15/2502 WP | 200 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 3.7 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 80 | TC-B40C 3700A | 80 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 3.7 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B80C 3700A | 160 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 3.7 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 600 | TC-B250C 3700A | 600 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 5 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B80C5000A | 160 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 5 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 600 | TC-B250C5000A | 600 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 7 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 80 | TC-B 40 C 7000 A | 80 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 7 | - | - | 150 | 165 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B 80 C 7000 A | 160 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 2.3 | - | - | 50 | 55 | Trou traversant | 5 | 80 | TC-B40C1500A | 80 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 2.3 | - | - | 50 | 55 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B80C1500A | 160 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 2.3 | - | - | 50 | 55 | Trou traversant | 5 | 600 | TC-B 250 C 1500 B | 500 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 2.3 | - | - | 50 | 55 | Trou traversant | 5 | 80 | TC-B 40 C 1500 B | 80 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL 4 | 2.3 | - | - | 50 | 55 | Trou traversant | 5 | 160 | TC-B 80 C 1500 B | 160 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 27 | 30 | Montage en surface | 5 | 200 | TC-ABS 2 | 200 | |
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 27 | 30 | Montage en surface | 5 | 600 | TC-ABS 6 | 600 | |
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | SO | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 27 | 30 | Montage en surface | 5 | 1000 | TC-ABS 10 | 1000 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | TO 269AA | 1 | 0.8 | 0.95 | 50 | 55 | Montage en surface | 5 | 380 | TC-S 250K | 400 |
Loading...
Configuration (diode) | Monophasé | Code fabricant (composants) | TRU | Fabricant | TRU COMPONENTS |
---|---|---|---|---|---|
Température de service (max.) (num)(°C) | +150 | Température de service (min.) (num)(°C) | -50 | Type de produit | Pont de diodes |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type de boîtier (semiconducteurs)
Courant direct I(F)(A)
Tension directe de référence(A)
Tension directe U(F)(V)
I (FSM 50 Hz)(A)
I (FSM 60 Hz)(A)
Type de montage
Courant de fuite inverse I(r)(µA)
Courant de fuite inverse de réféfence I(r)(V)
Type (du fabricant)
U(RRM)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles