Monté sur rail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HS6B-11B01-SET

Référence pièce
HS6B-11B01-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.69 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Structure de protection IP67 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 91 Longueur de câble(m) 1
Raccordement (composants) Câble, non équipé Raccordement Câble 1 m Type de contact 1 à fermeture|1 à ouverture|1 contact NC / 1 contact NO
Fonctions (commutateurs) À rappel Matériau Plastique Type de fonctionnement Levier acier (droit)|Levier acier (courbe)
Type de produit Bouton de sécurité Courant de commutation (max.)(A) 3 Courant de commutation(A) 3
Tension de commutation(V AC) 250 Capacité de commutation(W) 750 Type (du fabricant) HS6B-11B01
Type (divers) 1x Marche/Arrêt 1x ARRÊT/MARCHE

Vous vous trouvez sur la page de Monté sur rail, le numéro d'article est le suivant: HS6B-11B01-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS6B-11B01-SET.

Assistance technique