Détecteur de proximité inductif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GX-MK12A-P

Référence pièce
GX-MK12A-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.24 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier du capteur Brass Dimension de la taille de la tête de détection M M12 Structure de protection (CEI) IP68
Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, non équipé Type de contact 1 contact à fermeture
Type d’installation (capteurs) Blindé Propriétés matériaux Nickelé Tension de fonctionnement max.(V DC) 24
Température max.(°C) 70 Tension de fonctionnement min.(V DC) 12 Température min.(°C) -25
Tension de fonctionnement (plage) 12 - 24 V DC Sorties (capteurs) PNP Dimension produit (longueur)(mm) 55
Dimension produit (Ø)(mm) 12 Type de produit Détecteur de proximité inductif Fréquence de commutation(Hz) 2500
Distance de commutation (max.)(mm) 5.6 Type GX-MK 12 A-P Type (du fabricant) GX-MK12A-P

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, le numéro d'article est le suivant: GX-MK12A-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GX-MK12A-P.

Assistance technique