Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE66052BA
Référence pièce
|
---|
3SE66052BA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3 | Câble | 100 | 100 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6605-2 BA |
Loading...
Matériau du boîtier | Plastique | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Interrupteur magnétique | Fréquence de commutation(Hz) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur magnétique, le numéro d'article est le suivant: 3SE66052BA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE66052BA.
Configurer
Propriétés de base
Dimension produit (Ø)(mm)
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Tension de fonctionnement max.(V)
Tension de fonctionnement (plage)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SE66042BA01 |
3SE66051BA |
3SE66051BA02 |
3SE66052BA01 |
3SE66053BA |
3SE66144CA01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Tension de fonctionnement max. (V) | Tension de fonctionnement (plage) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 60 | 60 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6604-2 BA01 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 100 | 100 V (max.) | - | - | 44 | 30 | 3 SE 6605-1 BA | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 100 | 100 V (max.) | - | - | 48 | 30 | 3 SE 6605-1 BA02 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 60 | 60 V (max.) | 13 | 25 | 88 | - | 3 SE 6605-2 BA01 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | Câble | 24 | 24 V (max) | 13 | 25 | 33 | - | 3 SE 6605-3 BA | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Prise M8 (4 broches) | 24 | 24 V (max) | 25 | 88 | 13 | - | 3 SE 6614-4 CA01 |