Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IGK3005-BPKG/I/2M
Référence pièce
|
---|
IGK3005-BPKG/I/2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure de protection (CEI) | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Type d'installation (capteurs) | Propriétés matériaux | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Taille (capteurs) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation (max.) (mm) | Type | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | 2 | Câble, non équipé | 1 fermeyture | Laiton | Blindé | Nickelé | 30 | 70 | 15 | -25 | 15 - 30 V DC | PNP | - | - | 61 | 18 | M18 | 400 | 5 | IG7104 | IG7104 |
Loading...
Type de produit | Détecteur de proximité inductif |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de proximité inductif, le numéro d'article est le suivant: IGK3005-BPKG/I/2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IGK3005-BPKG/I/2M.
Configurer
Propriétés de base
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type
Structure de protection (CEI)
Longueur de câble(m)
Connecteur (capteur)
Type de contact
Matériau du boîtier
Type d'installation (capteurs)
Propriétés matériaux
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement (plage)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (Ø)(mm)
Taille (capteurs)
Fréquence de commutation(Hz)
Distance de commutation (max.)(mm)
Type
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IFS204 |
IFS205 |
IFS206 |
IGK3005-BPKG/I/US-100-DPS |
IGK3008-ANKG/I/2M |
IGK3008-ANKG/I/US-100-DPS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Structure de protection (CEI) | Longueur de câble (m) | Connecteur (capteur) | Type de contact | Matériau du boîtier | Type d'installation (capteurs) | Propriétés matériaux | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (plage) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Taille (capteurs) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation (max.) (mm) | Type | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | - | M12 (4 broches) | 1 fermeyture | Laiton | Blindé | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 45 | 12 | M12 | 700 | 4 | IFS 204 | IFS204 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | - | M12 (4 broches) | 1 fermeyture | Laiton | Non blindé | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 50 | 12 | M12 | 700 | 7 | IFS 205 | IFS205 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | - | M12 (4 broches) | 1 ouverture | Laiton | Blindé | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 45 | 12 | M12 | 700 | 4 | IFS 206 | IFS206 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | - | M12 (3 broches) | 1 fermeyture | Laiton | Blindé | Nickelé | 30 | 70 | 15 | -25 | 15 - 30 V DC | PNP | - | - | 60 | 18 | M18 | 400 | 5 | IG7100 | IG7100 | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | 2 | Câble, non équipé | 1 fermeyture | Laiton | Non blindé | Nickelé | 30 | 70 | 15 | -25 | 15 - 30 V DC | NPN | - | - | 61 | 18 | M18 | 300 | 8 | IG5265 | IG7107 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP67 | - | M12 (3 broches) | 1 fermeyture | Laiton | Non blindé | Nickelé | 30 | 70 | 15 | -25 | 15 - 30 V DC | NPN | - | - | 60 | 18 | M18 | 300 | 8 | IG 7103 | IG7103 |