Support de bride, série FBN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBN-8/10
FBN-12/16
FBN-20/25
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

2.23 €

1 3 jours 8/10125129

2.28 €

1 3 jours 12/16265130

2.42 €

1 3 jours 20/25525131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de montage Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 150
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique