Câble avec prise, série KME

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KME-1-24DC-2.5-LED
KME-1-24DC-5-LED
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

33.37 €

1 39 jours 2.530943135

38.97 €

1 4 jours 530945280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier TPE-U(PU) Matériau de joint NBR Matériau des contacts à broches Bronze
Matériau de gaine de câble PVC Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 80
Degré de protection IP67 Tension de fonctionnement nominale DC(V) 24 Diamètre de câble(mm) 5.2
Rayon de courbure minimal du câble(mm) 52 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique