Convertisseur, série PEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PEN-M5

Référence pièce
PEN-M5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

306.20 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Raccord pneumatique M5 Pression de service min.(Bar) -1
Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -20 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 60 Degré de protection IP67
Longueur de câble(m) 2.5 Point de sortie d'interrupteur PNP Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
N° de pièce du fabricant 8625 Poids(g) 240

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur, série PEN, le numéro d'article est le suivant: PEN-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PEN-M5.

Assistance technique