Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPE-1/8-2N-SW |
VPE-1/8-SW |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de gaine de câble | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.00 € | 1 | 4 jours | - | 0.57 | 12595 | |||
152.77 € | 1 | 4 jours | PVC | 0.5 | 12593 |
Loading...
Matériau du boîtier | Acier, PA, VMQ (silicone), POM | Raccord pneumatique | G1/8 | Pression de service min.(Bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Bar) | 0 | Température min. du milieu(°C) | 0 | Température max. du milieu(°C) | 60 |
Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Degré de protection | IP67 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de gaine de câble
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles