Bobine magnétique, série MSN1G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSN1G-24DC-OD

Référence pièce
MSN1G-24DC-OD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.02 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA Matériau des contacts à broches Acier Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 50
Degré de protection IP65 N° de pièce du fabricant 123060 Poids(g) 80

Vous vous trouvez sur la page de Bobine magnétique, série MSN1G, le numéro d'article est le suivant: MSN1G-24DC-OD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSN1G-24DC-OD.

Assistance technique