Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSN1W-110AC-OD |
MSN1W-230AC-OD |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | 4 jours | 123061 | |||
15.02 € | 1 | 7 jours | 123062 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA | Matériau des contacts à broches | Acier | Température min. du milieu(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Degré de protection | IP65 | Poids(g) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles