Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LK-1/4 |
LK-1/4-PK-4-KU |
LK-1/4-PK-6-KU |
LK-1/8 |
LK-1/8-PK-3 |
LK-1/8-PK-4 |
LK-1/8-PK-6-KU |
LK-3/8-PK-6 |
LK-M5-PK-3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 2 | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 9173 | |||
2.95 € | 10 | 4 jours | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou | 0 | 10 | 6282 | |||
2.95 € | 10 | 4 jours | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou | 0 | 10 | 6283 | |||
6.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 9181 | |||
6.06 € | 10 | 4 jours | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou | - | - | 4597 | |||
6.06 € | 10 | Devis | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec écrou | - | - | 4476 | |||
2.88 € | 10 | 4 jours | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou | 0 | 10 | 6281 | |||
9.35 € | 1 | 4 jours | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec écrou | - | - | 4480 | |||
6.06 € | 10 | 4 jours | pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec écrou | - | - | 4475 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 2
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles