Attache mamelon, série N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-M5-PK-3
N-M5-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

1.80 €

10 4 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm4446

1.80 €

10 39 jours pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm4902

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccord pneumatique 1 Filetage extérieur Largeur nominale(mm) 2.5 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Assistance technique