Vanne à bouton- Bouton, série K/O

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K/O-3-PK-3

Référence pièce
K/O-3-PK-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.03 €

1 18 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction vanne 3/2, ouvert/fermé, monostable Matériau du boîtier Polymère Matériau de joint NBR
Débit nominal standard(l/min) 80 Largeur nominale(mm) 2.5 Pression de service min.(Barre) 0
Pression de service max.(Barre) 8 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Raccord pneumatique 1 PK-3 Raccord pneumatique 2 PK-3 Raccord pneumatique 3 PK-3
Port de travail pneumatique PK-3 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 13793
Poids(g) 20

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à bouton- Bouton, série K/O, le numéro d'article est le suivant: K/O-3-PK-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K/O-3-PK-3.

Assistance technique