Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H-4/3-M5
Fonction vanne | 4/3, épuisé | Débit nominal standard(l/min) | 125 | Méthode de réinitialisation | Ressort mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Largeur nominale(mm) | 4 | Pression de service min.(Barre) | 0 | Pression de service max.(Barre) | 8 |
Raccord pneumatique 1 | M5 | Raccord pneumatique 2 | M5 | Raccord pneumatique 3 | Non conduitisé |
Port de travail pneumatique | M5 | N° de pièce du fabricant | 7334 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à bouton- Bouton, série H, le numéro d'article est le suivant: H-4/3-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-4/3-M5.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles