Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TH/O-3-PK-3
Fonction vanne | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Matériau du boîtier | Polymère | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Débit nominal standard(l/min) | 80 | Largeur nominale(mm) | 2.5 | Pression de service min.(Barre) | 0 |
Pression de service max.(Barre) | 8 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Raccord pneumatique 1 | PK-3 | Raccord pneumatique 2 | PK-3 | Raccord pneumatique 3 | PK-3 |
Port de travail pneumatique | PK-3 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | N° de pièce du fabricant | 13794 |
Poids(g) | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à bouton- Bouton, série TH/O, le numéro d'article est le suivant: TH/O-3-PK-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH/O-3-PK-3.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles