Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OH-8-BL |
OH-8-GE |
OH-8-GN |
OH-8-RT |
OH-10 |
OH-22-BL |
OH-22-GE |
OH-22-GN |
OH-22-RT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température minimale du milieu min. (°C) | Température maximale du milieu min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | Devis | Raccord cannelé PK-3 | -1 | 8 | - | - | 60 | - | ||
37.40 € | 1 | 4 jours | Raccord cannelé PK-3 | -1 | 8 | - | - | 60 | - | ||
37.40 € | 1 | 4 jours | Raccord cannelé PK-3 | -1 | 8 | - | - | 60 | - | ||
37.40 € | 1 | 4 jours | Raccord cannelé PK-3 | -1 | 8 | - | - | 60 | - | ||
18.20 € | 1 | 4 jours | Raccord cannelé PK-3 | 1.4 | 8 | - | - | 80 | 4 | ||
45.91 € | 1 | 7 jours | G1/8 | - | - | - | - | 45 | 25 | ||
45.91 € | 1 | 7 jours | G1/8 | - | - | - | - | 45 | 25 | ||
45.91 € | 1 | 4 jours | G1/8 | - | - | - | - | 45 | 25 | ||
45.91 € | 1 | 3 jours | G1/8 | 1.4 | 8 | -10 | 45 | 45 | 25 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -10 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température minimale du milieu min.(°C)
Température maximale du milieu min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles