Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KD1-M3-A
Température de fonctionnement(°C) | -10:: 60 | Largeur nominale(mm) | 1.5 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 12 | Raccord pneumatique 1 | Filetage extérieur M3 | Débit nominal standard(l/min) | 44 |
Couple de serrage nominal(Nm) | 0.6 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
N° de pièce du fabricant | 151995 | Poids(g) | 2.9 |
Vous vous trouvez sur la page de Prise de couplage rapide, série KD1, le numéro d'article est le suivant: KD1-M3-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KD1-M3-A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles