Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NKXR15T2 |
NKXR15T2Z |
NKXR17T2 |
NKXR17T2Z |
NKXR20T2 |
NKXR20T2Z |
NKXR25T2 |
NKXR25T2Z |
NKXR30T2 |
NKXR30T2Z |
NKXR35T2 |
NKXR35T2Z |
NKXR40T2 |
NKXR40T2Z |
NKXR45T2 |
NKXR45T2Z |
NKXR50T2 |
NKXR50T2Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.51 € | 1 | 8 jours | 15 | 24 | 23 | 8250 | Type ouvert | 11000 | ||
48.71 € 25.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15 | 24 | 23 | 8250 | Avec couvercle | 11000 | |
50.75 € | 1 | 8 jours | 17 | 26 | 25 | 10400 | Type ouvert | 10000 | ||
61.56 € | 1 | 8 jours | 17 | 26 | 25 | 10400 | Avec couvercle | 10000 | ||
53.98 € 26.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 30 | 30 | 16400 | Type ouvert | 8500 | ||
61.85 € 30.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 30 | 30 | 16400 | Avec couvercle | 8500 | ||
73.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 25 | 37 | 30 | 14200 | Type ouvert | 7000 | |
74.91 € 33.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 37 | 30 | 14200 | Avec couvercle | 7000 | ||
85.08 € | 1 | 8 jours | 30 | 42 | 30 | 22300 | Type ouvert | 6000 | ||
88.90 € 40.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 42 | 30 | 22300 | Avec couvercle | 6000 | ||
101.63 € | 1 | 8 jours | 35 | 47 | 30 | 20000 | Type ouvert | 5500 | ||
97.17 € 48.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | 47 | 30 | 20000 | Avec couvercle | 5500 | |
124.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 52 | 32 | 25900 | Type ouvert | 4800 | |
126.77 € 59.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 52 | 32 | 25900 | Avec couvercle | 4800 | ||
100.21 € | 1 | 9 jours | 45 | 58 | 32 | 27600 | Type ouvert | 4400 | ||
140.52 € 70.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 45 | 58 | 32 | 27600 | Avec couvercle | 4400 | ||
155.74 € | 1 | 8 jours | 50 | 62 | 35 | 27900 | Type ouvert | 4000 | ||
152.54 € 74.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 62 | 35 | 27900 | Avec couvercle | 4000 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Direction de la charge | Poussée | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple | Normes de taille | Système métrique | Spécifications | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat | Type de système de retenue | Formage en résine |
Lubrifiant | NA | Symbole de jeu interne | NA | Symbole de format | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 |
Symbole du porte-outils | NA | Joint, blindage | NA | Symbole de forme de la bague de roulement | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Spécifications
Nombre de tours(tr/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles