Roulements rigides à billes série HT200 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6004 HT200
6008 HT200
6204 HT200
6205 HT200
6206 HT200
6207 HT200
6208 HT200
6209 HT200
6304 HT200
6305 HT200
6306 HT200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

31.57 €

1 4 jours 341352047729574.0

54.40 €

1 4 jours 3413520518936195.0

33.98 €

1 4 jours 3413520358204110.0

37.63 €

1 4 jours 3413520351854138.0

47.22 €

1 4 jours 3413520351878205.0

56.14 €

1 4 jours 3413520353155290.0

66.38 €

1 4 jours 3413520353179380.0

97.69 €

1 4 jours 3413520353216422.0

44.75 €

1 4 jours 3413520358273155.0

55.55 €

1 4 jours 3413520351953240.0

60.17 €

1 4 jours 3413520351977365.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans bride/gorge
Étanchéité Joint non frottant des deux côtés Plage de température Graisse spéciale (-20 à +200 degrés)

Assistance technique