Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CES202 |
CES204 |
CES205 |
CES206 |
CES207 |
CES208 |
CES209 |
CES210 |
CUS204 |
CUS205 |
CUS208 |
CUS209 |
CUS210 |
SUC201 |
SUC202 |
SUC203 |
SUC204 |
SUC205 |
SUC206 |
SUC207 |
SUC208 |
SUC209 |
SUC210 |
SUC211 |
SUC212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | EAN | Fixation | Bague interne | Bague extérieure | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 28.6 | Acier | 3413520652777 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 134.0 | ||
15.52 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578184 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 182.0 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578207 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 220.0 | ||
19.88 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578245 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 328.0 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578283 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 520.0 | ||
- | 1 | Devis | Acier | - | Acier | 3413529578313 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 655.0 | ||
33.68 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578337 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 689.0 | ||
40.37 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578375 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 802.0 | ||
11.67 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578771 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 140.0 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578795 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 180.0 | ||
- | 1 | Devis | Acier | - | Acier | 3413529578900 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 508.00003 | ||
22.58 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Acier | 3413529578924 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 600.0 | ||
- | 1 | Devis | Acier | - | Acier | 3413529578962 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | Cylindrique | 702.0 | ||
48.33 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500000 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 198.0 | ||
51.55 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500017 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 178.0 | ||
51.55 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500024 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 170.0 | ||
51.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500031 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 152.0 | ||
59.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500048 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 200.0 | ||
73.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500055 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 320.0 | ||
88.44 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 42.9 | Acier inoxydable | 3413529500062 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 470.0 | ||
97.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500079 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 621.0 | ||
108.63 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | 3413529500086 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 678.0 | ||
129.38 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 51.6 | Acier inoxydable | 3413529500093 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 736.0 | ||
123.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 55.6 | Acier inoxydable | 3413529500109 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 1036.0 | ||
209.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 65.1 | Acier inoxydable | 3413529500116 | Broches filetées | Bague intérieure débordante des deux côtés | Sphérique | 1415.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Plage de température | -20 à +120 degrés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
EAN
Fixation
Bague interne
Bague extérieure
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles