Butées à rouleaux cylindriques axiaux Série MB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81136 MB
81248 MB
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)
1 Devis 1802253490087452044183070.0
1 Devis 24034078900874520525523100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Cage Cage en laiton Sens de fonctionnement Simple effet
Gamme de produits Butée à rouleaux cylindriques complète Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique