Butées à rouleaux cylindriques axiaux, série TVPB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81102 TVPB
81103 TVPB
81104 TVPB
81106 TVPB
81107 TVPB
81108 TVPB
81109 TVPB
81110 TVPB
81111 TVPB
81113 TVPB
81114 TVPB
81115 TVPB
81116 TVPB
81118 TVPB
81122 TVPB
81128 TVPB
81206 TVPB
81207 TVPB
81208 TVPB
81209 TVPB
81211 TVPB
81212 TVPB
81213 TVPB
81214 TVPB
81215 TVPB
81217 TVPB
81222 TVPB
81226 TVPB
89308 TVPB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Poids
(g)

17.23 €

1 4 jours 15289Cage en polyamide900874571277720.0

17.23 €

1 4 jours 17309Cage en polyamide900874571278420.0

18.63 €

1 4 jours 203510Cage en polyamide900874571279130.0

21.37 €

1 4 jours 304711Cage en polyamide900874571280760.0

24.43 €

1 4 jours 355212Cage en polyamide900874571281480.0

26.70 €

1 4 jours 406013Cage en polyamide9008745712821120.0

29.85 €

1 4 jours 456514Cage en polyamide9008745712838140.0

32.38 €

1 4 jours 507014Cage en polyamide9008745712845160.0

41.97 €

1 4 jours 557816Cage en polyamide9008745712852230.0

51.90 €

1 4 jours 659018Cage en polyamide9008745712869330.0

55.00 €

1 4 jours 709518Cage en polyamide9008745712876360.0

63.27 €

1 4 jours 7510019Cage en polyamide9008745712883430.0

68.43 €

1 4 jours 8010519Cage en polyamide9008745712890460.0

91.78 €

1 4 jours 9012022Cage en polyamide9008745712913720.0

168.90 €

1 4 jours 11014525Cage en polyamide90087457129371120.0

292.73 €

1 4 jours 14018031Cage en polyamide90087457129682020.0

30.35 €

1 4 jours 305216Cage en polyamide9008745712982130.0

35.83 €

1 4 jours 356218Cage en polyamide9008745712999230.0

38.28 €

1 4 jours 406819Cage en polyamide9008745713002270.0

44.87 €

1 4 jours 457320Cage en polyamide9008745713019310.0

67.82 €

1 4 jours 559025Cage en polyamide9008745713033600.0

72.37 €

1 4 jours 609526Cage en polyamide9008745713040740.0

78.76 €

1 4 jours 6510027Cage en polyamide9008745713057720.0

86.42 €

1 4 jours 7010527Cage en polyamide9008745713064870.0

93.85 €

1 4 jours 7511027Cage en polyamide9008745713071920.0

120.73 €

1 4 jours 8512531Cage en polyamide90087457130951230.0

228.63 €

1 4 jours 11016039Cage en polyamide90087457131252450.0

371.70 €

1 4 jours 13019045Cage en polyamide90087457131494370.0

-

1 Devis 407822--400.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Sens de fonctionnement Simple effet Gamme de produits Butée à rouleaux cylindriques complète
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique