Roulements à rouleaux cylindriques série 2LSVC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NNF5007 2LSVC3

Référence pièce
NNF5007 2LSVC3
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 35 D.E. D(Ø) 62 Largeur B(mm) 36
Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Diamètre Alésage cylindrique
Cage Sans, roulement à rouleaux jointifs Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Palier fixe EAN 9008745386428 Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification
Plage de température -20 à +80 degrés Poids(g) 420.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série 2LSVC3, le numéro d'article est le suivant: NNF5007 2LSVC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNF5007 2LSVC3.

Assistance technique