Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Modèle | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 140 | 26 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745254147 | 1750.0 | ||
117.43 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 25 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745257674 | 900.0 | ||
- | 1 | Devis | 105 | 190 | 36 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745259852 | 4600.0 | ||
530.42 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 53 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745260407 | 7200.0 | ||
194.57 € | 1 | 4 jours | 55 | 120 | 43 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745265297 | 2300.0 | ||
264.84 € | 1 | 4 jours | 65 | 140 | 48 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745265822 | 3300.0 | ||
- | 1 | Devis | 70 | 150 | 51 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745266102 | 4000.0 | ||
419.21 € | 1 | 4 jours | 75 | 160 | 55 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745266379 | 5000.0 | ||
457.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 170 | 58 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745266614 | 5900.0 | ||
- | 1 | Devis | 130 | 280 | 93 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745268403 | 29600.0 | ||
867.97 € | 1 | 4 jours | 160 | 290 | 48 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745268724 | 14600.0 | ||
1,145.47 € | 1 | 4 jours | 180 | 320 | 52 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745269738 | 19000.0 | ||
297.44 € | 1 | 4 jours | 80 | 170 | 39 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745274398 | 4529.0 | ||
776.43 € | 1 | 4 jours | 110 | 240 | 50 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745276361 | 10500.0 | ||
- | 1 | Devis | 65 | 120 | 23 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745292354 | 1170.0 | ||
139.64 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 25 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745293108 | 1400.0 | ||
366.96 € | 1 | 4 jours | 105 | 190 | 36 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745298998 | 4100.0 | ||
515.44 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 53 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745299575 | 7130.0 | ||
631.44 € | 1 | 4 jours | 120 | 215 | 58 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745299797 | 8300.0 | ||
665.40 € | 1 | 4 jours | 130 | 230 | 64 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745300080 | 10500.0 | ||
381.83 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 38 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745300479 | 4900.0 | ||
1,723.42 € | 1 | 4 jours | 180 | 320 | 86 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745301223 | 31000.0 | ||
721.45 € | 1 | 4 jours | 150 | 270 | 45 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745304620 | 11800.0 | ||
145.66 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745304941 | 1900.0 | ||
596.78 € | 1 | 4 jours | 90 | 190 | 64 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745306808 | 8100.0005 | ||
1,426.03 € | 1 | 4 jours | 120 | 260 | 86 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745307690 | 23500.0 | ||
1,731.81 € | 1 | 4 jours | 130 | 280 | 93 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745307881 | 29600.0 | ||
2,355.34 € | 1 | 4 jours | 220 | 400 | 65 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745310072 | 38100.0 | ||
- | 1 | Devis | 80 | 170 | 39 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745314537 | 4320.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | 95 | 200 | 45 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745315602 | 6920.0 | ||
863.32 € | 1 | 4 jours | 130 | 280 | 58 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745317545 | 16500.0 | ||
1,100.28 € | 1 | 4 jours | 140 | 300 | 62 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745317941 | 22500.0 | ||
296.90 € | 1 | 4 jours | 95 | 170 | 32 | Palier fixe | 9008745324376 | 2800.0 | ||
454.51 € | 1 | 4 jours | 100 | 180 | 46 | Palier fixe | 9008745328053 | 5500.0 | ||
656.44 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 53 | Palier fixe | 9008745328251 | 7420.0 | ||
443.44 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 38 | Palier fixe | 9008745328916 | 5410.0 | ||
514.58 € | 1 | 4 jours | 120 | 215 | 40 | Palier fixe | 9008745329531 | 5700.0 | ||
162.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 110 | 40 | Palier fixe | 9008745331589 | 1900.0 | ||
365.07 € | 1 | 4 jours | 85 | 180 | 41 | Palier fixe | 9008745338274 | 5300.0 | ||
781.20 € | 1 | 4 jours | 110 | 240 | 50 | Palier fixe | 9008745339561 | 10500.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Diamètre | Alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Bague extérieure | Sans rainure/orifices de lubrification | Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Modèle
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles