Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NJ2322 EMA6C3 |
NU2224 EMA6C3 |
NU2226 EMA6C3 |
NU222 EMA6C3 |
NU226 EMA6C3 |
NU2322 EMA6C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Modèle | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,189.24 € | 1 | 4 jours | 110 | 240 | 80 | Palier-support (déplacement axial). B I amovible d’un côté | 9008745268045 | 19100.0 | ||
663.00 € | 1 | 4 jours | 120 | 215 | 58 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745299858 | 8300.0 | ||
748.80 € | 1 | 4 jours | 130 | 230 | 64 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745300134 | 11400.0 | ||
381.83 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 38 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745300547 | 5470.0 | ||
- | 1 | Devis | 130 | 230 | 40 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745302749 | 6500.0 | ||
1,068.63 € | 1 | 4 jours | 110 | 240 | 80 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745307584 | 18600.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Diamètre | Alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Bague extérieure | Sans rainure/orifices de lubrification | Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Modèle
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles