Roulements à billes à contact oblique série BECBJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7215 BECBJ

Référence pièce
7215 BECBJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

249.35 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés EAN 7316570145793
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés Poids(g) 1240.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique série BECBJ, le numéro d'article est le suivant: 7215 BECBJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7215 BECBJ.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique