Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Bague interne | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 13 | 9008745715068 | Avec bague intérieure | 30.0 | ||
16.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 28 | 13 | 9008745715082 | Avec bague intérieure | 40.0 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 17 | 30 | 13 | 9008745715105 | Avec bague intérieure | 42.0 | ||
18.45 € | 1 | 4 jours | 20 | 37 | 17 | 9008745715129 | Avec bague intérieure | 80.0 | ||
23.13 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 17 | 9008745715167 | Avec bague intérieure | 112.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 jours | 35 | 55 | 20 | 9008745715181 | Avec bague intérieure | 190.0 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | 45 | 68 | 22 | 9008745715228 | Avec bague intérieure | 296.0 | ||
35.18 € | 1 | 4 jours | 50 | 72 | 22 | 9008745715242 | Avec bague intérieure | 300.0 | ||
11.88 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 13 | 9008745717741 | Sans bague interne | 20.0 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 13 | 9008745717765 | Sans bague interne | 20.0 | ||
13.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 28 | 13 | 9008745717789 | Sans bague interne | 20.0 | ||
14.73 € | 1 | 4 jours | 25 | 37 | 17 | 9008745717826 | Sans bague interne | 60.0 | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | 30 | 42 | 17 | 9008745717840 | Sans bague interne | 66.0 | ||
18.80 € | 1 | 4 jours | 35 | 47 | 17 | 9008745717864 | Sans bague interne | 80.0 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | 42 | 55 | 20 | 9008745717888 | Sans bague interne | 111.0 | ||
23.30 € | 1 | 4 jours | 48 | 62 | 22 | 9008745717901 | Sans bague interne | 160.0 | ||
25.00 € | 1 | 4 jours | 52 | 68 | 22 | 9008745717925 | Sans bague interne | 200.0 | ||
27.08 € | 1 | 4 jours | 58 | 72 | 22 | 9008745717949 | Sans bague interne | 180.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Lubrification | Gorge avec orifice(s) de lubrification | Joint d’étanchéité | Joint à lèvres des deux côtés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Bague interne
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles