Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W100-125-13 B2
Diamètre intérieur(mm) | 100 | Diamètre extérieur(mm) | 125 | Largeur(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NBR (Perbunan) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -30 à +100°C |
Version | Revêtement métallique | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Sans | Poids(g) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint étanche à l’huile série B2, le numéro d'article est le suivant: W100-125-13 B2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W100-125-13 B2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles