Roulements rigides à billes série 2ZNR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6002 -2ZNR
6201 -2ZNR
6202 -2ZNR
6205 -2ZNR
6206 -2ZNR
6304 -2ZNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

17.60 €

1 12 jours Grade 5731657029458332.0

8.85 €

1 12 jours Grade 5731657019613940.0

9.17 €

1 12 jours Grade 5-47.0

13.95 €

1 12 jours Grade 5-135.0

27.18 €

1 12 jours Grade 67316571404233206.0

24.97 €

1 12 jours Grade 57316570422535149.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe With Groove for Retaining Ring Bague externe With Outer Ring
Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Étanchéité Couvercle de chaque côté Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique