Joint étanche à l’huile série BABSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W16-26-7 BABSL

Référence pièce
W16-26-7 BABSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 16 Diamètre extérieur(mm) 26 Matériau NBR (Perbunan)
Résistance à la pression Jusqu'à 10 bars max. Plage de température -30 à +100°C Version Revêtement caoutchouc
Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Poids(g) 6

Vous vous trouvez sur la page de Joint étanche à l’huile série BABSL, le numéro d'article est le suivant: W16-26-7 BABSL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W16-26-7 BABSL.

Assistance technique