Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Matériau de l'élément de roulement | Guidage axial | Cage | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.97 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 14 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715396 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 60.0 | ||
18.67 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 14 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715419 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 70.0 | ||
19.92 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 18 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715433 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 100.0 | ||
21.83 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 20 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715457 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 140.0 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 24 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715471 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 242.0 | ||
33.12 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715518 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 464.0 | ||
38.08 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715532 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 640.0 | ||
43.78 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 30 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715556 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 800.0 | ||
50.37 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 30 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745715594 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 970.0 | ||
16.97 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 14 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715617 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 70.0 | ||
18.67 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 14 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715631 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 73.0 | ||
19.92 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 18 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715655 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 110.0 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 20 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715679 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 97.0 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 24 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715693 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 252.0 | ||
26.50 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 24 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715716 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 290.0 | ||
33.12 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745715730 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 480.0 | ||
23.80 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 18 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745341472 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 104.0 | ||
25.83 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 20 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707209 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 100.0 | ||
28.22 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 24 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745341533 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 245.0 | ||
69.37 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 470.0 | ||
79.57 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 630.0 | ||
58.57 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 30 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707315 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 880.0 | ||
28.65 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 158.0 | ||
29.90 € | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 20 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707186 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 220.0 | ||
37.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 62 | 24 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707223 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 450.0 | ||
43.27 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707247 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 710.0 | ||
88.42 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 28 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707261 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 860.0 | ||
61.63 € | 1 | 4 jours | 40 | 90 | 30 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 1129.0 | ||
70.83 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 30 | Acier | - | Acier | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745707292 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 1430.0 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 14 | 30 | 11.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707681 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 40.0 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 22 | 32 | 11.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707698 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 50.0 | ||
14.35 € | 1 | 4 jours | 26 | 35 | 11.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707711 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 50.0 | ||
16.83 € | 1 | 4 jours | 32 | 47 | 15.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707759 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 130.0 | ||
18.33 € | 1 | 4 jours | 37 | 52 | 15.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707766 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 150.0 | ||
22.12 € | 1 | 4 jours | 38 | 62 | 19.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | - | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 272.0 | ||
71.75 € | 1 | 4 jours | 58 | 80 | 19.8 | - | Classe 0 | - | - | - | 9008745707780 | - | -20 à +100 degrés | 420.0 | ||
16.32 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 11.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707797 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 50.0 | ||
18.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 11.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707810 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 68.0 | ||
19.38 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 15.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707834 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 110.0 | ||
21.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 15.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707858 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 150.0 | ||
22.83 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 15.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707872 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 180.0 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 19.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707896 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 310.0 | ||
37.75 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 19.8 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745707919 | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 440.0 | ||
44.75 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 20 | Acier | - | Acier | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | - | Surface extérieure sphérique | -20 à +120 degrés | 550.0 |
Loading...
Joint d’étanchéité | Roulement fermé |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Précision (JIS)
Matériau de l'élément de roulement
Guidage axial
Cage
EAN
Bague extérieure
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles