Joint étanche à l’huile série VITSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W120-140-12 VITSL

Référence pièce
W120-140-12 VITSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 120 Diamètre extérieur(mm) 140 Largeur(mm) 12
Matériau FKM (Viton) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -15 à +200°C
Version Revêtement caoutchouc Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Poids(g) 10

Vous vous trouvez sur la page de Joint étanche à l’huile série VITSL, le numéro d'article est le suivant: W120-140-12 VITSL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W120-140-12 VITSL.

Assistance technique