Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NUTR15 X |
NUTR17 X |
NUTR30 X |
NUTR35 X |
NUTR45 X |
NUTR1747 X |
NUTR3072 X |
NUTR3580 X |
NUTR45100 X |
RSTO12 X |
RSTO17 X |
STO10 X |
STO17 X |
STO30 X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Guidage axial | Cage | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 18 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 103.0 | ||
28.23 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 21 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709364 | 147.0 | ||
41.03 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 28 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 465.0 | ||
47.55 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 28 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 630.0 | ||
63.83 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 32 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709418 | 883.0 | ||
33.12 € | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 21 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 220.0 | ||
47.45 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 29 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709371 | 710.0 | ||
52.13 € | 1 | 4 jours | 35 | 80 | 29 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709388 | 836.0 | ||
77.83 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 32 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709401 | 1430.0 | ||
14.60 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 11.8 | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745709722 | 49.0 | ||
16.83 € | 1 | 4 jours | 22 | 40 | 15.8 | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745709746 | 97.0 | ||
18.17 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 12 | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745709753 | 49.0 | ||
21.32 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 16 | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745709777 | 107.0 | ||
43.50 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 20 | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745709807 | 308.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Bague extérieure | Surface extérieure cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Joint d’étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Guidage axial
Cage
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles