Butées à rouleaux cylindriques série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81134 M
81136 M
81138 M
81148 M
81224 M
81230 M
81234 M
81236 M
81240 M
81248 M
81260 M
81268 M
81272 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

229.22 €

1 4 jours ---2942.0

237.97 €

1 4 jours ---3500.0

258.33 €

1 4 jours ---4740.0

369.10 €

1 4 jours 240--5450.0

318.13 €

1 4 jours ---4400.0

281.65 €

1 4 jours --506360.0

360.75 €

1 4 jours ---8250.0

403.08 €

1 4 jours --568620.0

670.25 €

1 4 jours --6212098.0

1,125.18 €

1 4 jours 2403407826200.0

1,427.22 €

1 4 jours 3004209542000.0

2,919.88 €

1 4 jours 3404609622320.0

2,249.48 €

1 4 jours 36050011066000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Sens de fonctionnement Simple effet Gamme de produits Butée à rouleaux cylindriques complète
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique