Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NUKRE52
Référence pièce
|
---|
NUKRE52 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Fixation axiale | Cage | EAN | Bague excentrique | Diamètre intérieur (mm) | Lubrification et entretien | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.03 € | 1 | 4 jours | 52 | 66 | Six pans creux | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709319 | Avec bague excentrique | 20 | Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert) | - | 470.0 |
Loading...
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | JIS-SUJ (acier pour roulements) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Galets de came à pivot, le numéro d'article est le suivant: NUKRE52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NUKRE52.
Configurer
Propriétés de base
Plage de température
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Fixation axiale
Cage
EAN
Bague excentrique
Diamètre intérieur(mm)
Lubrification et entretien
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KRV16 |
KRV19 |
KRV22 |
KRV26 |
KRV30 |
KRV32 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Fixation axiale | Cage | EAN | Bague excentrique | Diamètre intérieur (mm) | Lubrification et entretien | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 4 jours | 16 | 28 | Vis à fente | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719301 | Sans bague excentrique | 6 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 19.0 | ||
17.44 € | 1 | 4 jours | 19 | 32 | Vis à fente | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719325 | Sans bague excentrique | 8 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 31.0 | ||
18.42 € | 1 | 4 jours | 22 | 36 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719349 | Sans bague excentrique | 10 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 45.0 | ||
20.73 € | 1 | 4 jours | 26 | 36 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719363 | Sans bague excentrique | 10 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 60.0 | ||
23.27 € | 1 | 4 jours | 30 | 40 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719387 | Sans bague excentrique | 12 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 90.0 | ||
26.35 € | 1 | 4 jours | 32 | 40 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719400 | Sans bague excentrique | 12 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 100.0 |