Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRV22
Référence pièce
|
---|
KRV22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Fixation axiale | Cage | EAN | Bague excentrique | Diamètre intérieur (mm) | Lubrification et entretien | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.42 € | 1 | 4 jours | 22 | 36 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719349 | Sans bague excentrique | 10 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 45.0 |
Loading...
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | JIS-SUJ (acier pour roulements) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Galets de came à pivot, le numéro d'article est le suivant: KRV22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRV22.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Fixation axiale
Cage
EAN
Bague excentrique
Diamètre intérieur(mm)
Lubrification et entretien
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KRV16 |
KRV19 |
KRV26 |
KRV30 |
KRV32 |
KRV35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Fixation axiale | Cage | EAN | Bague excentrique | Diamètre intérieur (mm) | Lubrification et entretien | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 4 jours | 16 | 28 | Vis à fente | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719301 | Sans bague excentrique | 6 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 19.0 | ||
17.44 € | 1 | 4 jours | 19 | 32 | Vis à fente | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719325 | Sans bague excentrique | 8 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 31.0 | ||
20.73 € | 1 | 4 jours | 26 | 36 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719363 | Sans bague excentrique | 10 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 60.0 | ||
23.27 € | 1 | 4 jours | 30 | 40 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719387 | Sans bague excentrique | 12 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 90.0 | ||
26.35 € | 1 | 4 jours | 32 | 40 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719400 | Sans bague excentrique | 12 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 100.0 | ||
29.24 € | 1 | 4 jours | 35 | 52 | Six pans creux | Sans, roulement à aiguilles jointives | 9008745719424 | Sans bague excentrique | 16 | Relubrification possible sans restriction | -30 à +100 degrés | 166.0 |