Rondelle de butée série P14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PAW10 P14

Référence pièce
PAW10 P14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.30 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Au plomb Diamètre intérieur(mm) 10 Diamètre extérieur(mm) 20
Largeur(mm) 1.5 Lubrification et entretien Sans entretien, pour applications à sec Plage de température -40 à +110 degrés
Poids(g) 3.0

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle de butée série P14, le numéro d'article est le suivant: PAW10 P14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAW10 P14.

Assistance technique