Embouts à rotule, Série DO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GAL6 DO
GAL8 DO
GAL15 DO
GAL20 DO
GAL25 DO
GAR6 DO
GAR8 DO
GAR17 DO
GAR20 DO
GAR30 DO
GF45 DO
GIHRK50 DO
GIHRK60 DO
GIHRK70 DO
GIHRK100 DO
GIL6 DO
GIL12 DO
GIR17 DO
GIR25 DO
GK30 DO
GK35 DO
GK45 DO
GK60 DO
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens du filetage de connexion Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Type de filetage Poids
(g)
EAN
1 Devis Filetage à pas à gauche216Filetage mâle29.04012802524857
1 Devis Filetage à pas à gauche248Filetage mâle29.04012802524895
1 Devis Filetage à pas à gauche4012Filetage mâle140.04012802524598
1 Devis Filetage à pas à gauche5316Filetage mâle310.04012802585308
1 Devis Filetage à pas à gauche6420Filetage mâle560.04012802524727
1 Devis Filetage à pas à droite216Filetage mâle17.04012802525243
1 Devis Filetage à pas à droite248Filetage mâle29.04012802525298
1 Devis Filetage à pas à droite4614Filetage mâle190.04012802523744
1 Devis Filetage à pas à droite5316Filetage mâle310.04012802525021
1 Devis Filetage à pas à droite7322Filetage mâle890.04012802522983
1 Devis -110132Fin de soudage3400.04012802525519
1 Devis -116163Dispositif de serrage fileté3800.04012802523652
1 Devis -130200Dispositif de serrage fileté5400.04012802525731
1 Devis -154232Dispositif de serrage fileté8500.04012802523232
1 Devis -230360Dispositif de serrage fileté27500.04012802525694
1 Devis Filetage à pas à gauche2140.5Filetage femelle22.04012802528626
1 Devis Filetage à pas à gauche3467Filetage femelle96.04012802526332
1 Devis Filetage à pas à droite4690Filetage femelle220.04012802526721
1 Devis Filetage à pas à droite64126Filetage femelle640.04012802526813
1 Devis -7387.5Fin de soudage640.04012802527230
1 Devis -82102Fin de soudage960.04012802527292
1 Devis -102128Fin de soudage1800.04012802527254
1 Devis -135167.5Fin de soudage3900.04012802523546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entretien Version nécessitant une maintenance Joint Sans. Roulement ouvert

Assistance technique