Embouts à rotule, Série DO2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GAL30 DO2RS
GAL70 DO2RS
GAL80 DO2RS
GAR20 DO2RS
GAR30 DO2RS
GAR40 DO2RS
GAR45 DO2RS
GAR70 DO2RS
GIL45 DO2RS
GIL80 DO2RS
GIR45 DO2RS
GIR50 DO2RS
GIR60 DO2RS
GIR70 DO2RS
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens du filetage de connexion Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Type de filetage Poids
(g)
EAN
1 Devis Filetage à pas à gauche7322Filetage mâle890.04012802523157
1 Devis Filetage à pas à gauche16049Filetage mâle8500.0-
1 Devis Filetage à pas à gauche18055Filetage mâle12000.0-
1 Devis Filetage à pas à droite5316Filetage mâle310.04012802524987
1 Devis Filetage à pas à droite7322Filetage mâle890.04012802525182
1 Devis Filetage à pas à droite9228Filetage mâle1800.04012802525212
1 Devis Filetage à pas à droite10232Filetage mâle2600.04012802525229
1 Devis Filetage à pas à droite16049Filetage mâle8200.04012802527780
1 Devis Filetage à pas à gauche102196Filetage femelle2700.04012802526615
1 Devis Filetage à pas à gauche180320Filetage femelle13200.0-
1 Devis Filetage à pas à droite102196Filetage femelle2500.04012802527032
1 Devis Filetage à pas à droite112216Filetage femelle3500.04012802527070
1 Devis Filetage à pas à droite135242.5Filetage femelle5600.04012802527100
1 Devis Filetage à pas à droite160280Filetage femelle8600.04012802528114

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entretien Version nécessitant une maintenance

Assistance technique