Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GAL10 UK |
GAL25 UK |
GAR8 UK |
GAR12 UK |
GAR20 UK |
GIL6 UK |
GIL8 UK |
GIL10 UK |
GIL17 UK |
GIL25 UK |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens du filetage de connexion | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Type de filetage | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 29 | 9 | Filetage mâle | 51.0 | 4012802524604 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 64 | 20 | Filetage mâle | 560.0 | 4012802547504 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à droite | 24 | 8 | Filetage mâle | 29.0 | 4012802523638 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à droite | 34 | 10 | Filetage mâle | 86.0 | 4012802524932 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à droite | 53 | 16 | Filetage mâle | 310.0 | 4012802525137 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 21 | 40.5 | Filetage femelle | 21.0 | 4012802522921 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 24 | 48 | Filetage femelle | 39.0 | 4012802528015 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 29 | 57.5 | Filetage femelle | 61.0 | 4012802526295 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 46 | 90 | Filetage femelle | 250.0 | 4012802523034 | ||
1 | Devis | Filetage à pas à gauche | 64 | 126 | Filetage femelle | 640.0 | 4012802526479 |
Loading...
Entretien | Version sans entretien | Joint | Sans. Roulement ouvert |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sens du filetage de connexion
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Type de filetage
Poids(g)
EAN
Type
Propriétés optionnelles